Newsletter
08/2023
 
Normelemente. Ganter.
 
Sehr geehrter Leser,
 
im aktuellen Newsletter möchten wir Sie zum Herbstanfang über die Neuheiten in unserem Sortiment der Klemmhalter und Bügelgriffe informieren. Diese und weitere Normteile stellen wir Ihnen gerne auch persönlich auf unseren Messeständen im Oktober vor.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel GN 474.3
 
Um Mess- oder Prüfaufbauten exakt zu justieren, werden Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel GN 474. 3 verwendet. Dieser kann durch die Grobskalierung am Umfang des Stellrads in 0,1 mm-Schritten angepasst werden.
Der Parallel-Klemmhalter aus Aluminium ist mit einer matt gleitgeschliffenen oder schwarz eloxierten Oberfläche ab Lager verfügbar. Je nach Ausführung ist der Klemmhalter mit zwei verstellbaren Klemmhebeln zur einfachen Justierung erhältlich.
 
Erfahren Sie mehr!
Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel GN 474.3
 
 
 
NEU  Bügelgriffe GN 629 und GN 629.1
 
Bügelgriffe GN 629 + GN 629.1
Die Bügelgriffe GN 629 und GN 629. 1 wurden an die Produktfamilie Ergostyle® angepasst und verbinden somit funktionale und ergonomische Bedienung mit Design und Ästhetik.
Anwendung finden sie an Türen von Schutzverkleidungen, welche an Maschinen angebracht sind. Mit Hilfe der farbigen Abdeckkappe, welche beim GN 629 lose beigelegt geliefert wird, werden die beiden Befestigungsschrauben abgedeckt.
 
Weitere Bügelgriffe finden Sie hier
 
 
 
Messekalender
 
Gerne stellen wir Ihnen unsere Produktneuheiten auch persönlich an unseren Messeständen vor.
Sie finden uns im Oktober auf folgenden Messen:
 
Motek in Stuttgart
10.10.23 - 13.10.23
Halle 3, Stand 3101
 
iba in München
22.10.23 - 26.10.23
Halle B2, Stand 345
 
Ihr kostenloses Ticket zu den Messen können Sie direkt per E-Mail unter info@ganternorm.com anfordern.