JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 474.3 Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel Aluminium

Produktbild

GN 474.3 Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel, Aluminium Form: K - mit zwei Klemmhebeln und zwei Zylinderschrauben
Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz
Form: K - mit zwei Klemmhebeln und zwei Zylinderschrauben
Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz
GN 474.3 Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel, Aluminium Form: K - mit zwei Klemmhebeln und zwei Zylinderschrauben
Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz GN 474.3 Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel, Aluminium Form: K - mit zwei Klemmhebeln und zwei Zylinderschrauben
Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen GN 474.3 Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel, Aluminium Form: S - mit vier Zylinderschrauben
Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz GN 474.3 Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel, Aluminium Form: S - mit vier Zylinderschrauben
Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen

Produktbeschreibung

Hinweis

Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel GN 474.3 werden verwendet, um Mess- oder Prüfaufbauten zu justieren.

Für die Grobeinstellung im Millimeterbereich werden zwei benachbarte Klemmstellen gelöst, so dass sich die Stange schnell verschieben lässt. Bei Verwendung von Haltestangen / Halterohren GN 480.1 in Form LS mit Längsskala bietet deren Skala eine Orientierung.

Zur Feinverstellung werden zwei diagonal gegenüberliegende Klemmstellen gelöst. Die relative Position der Haltestangen / Halterohre zueinander wird dann mittels Stellrad eingestellt. Der Verstellweg kann anhand der Rändelteilung in 0,1 mm-Schritten abgelesen werden. Aufgrund der eingebauten Feder erfolgt die Verstellung frei von Umkehrspiel.

Ausführung

Klemmhalter
Aluminium
matt, gleitgeschliffenMT
eloxiert, schwarzELS


Verstellbare Klemmhebel (Form K)
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
silber, RAL 9006, strukturmatt
Schraubeneinsatz und Halteschraube
Edelstahl 1.4305


Stellrad
Edelstahl 1.4305


Anlaufscheibe
Kunststoff


Zylinderschrauben ISO 4762
Edelstahl 1.4301
2 Stück chemisch geschwärzt (Form S)
2 Stück blank (Form K / Form S)


Senkschraube ISO 14581
Edelstahl 1.4301


Druckfeder
Federstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

Klemmhebelsets GN 511
Haltestangen / Halterohre GN 480.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 474.3 Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Kmit zwei Klemmhebeln und zwei Zylinderschrauben
Smit vier Zylinderschrauben
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung für
Wellentol. h11
a
Hub max.
d2d3d4hkl1
max.
l2l3l4m
B 81219M 4M 423,514405913,52232
B 121821M 5M 532165073173039
B 162426M 6M 63520649120,54550

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Form


Oberfläche

Montagevarianten

Lieferzustand

4512ab8f-1cc8-46d3-8aef-4c25b84f48e5

Klemmstellen vertauscht

beweglicher Klemmhalter verdreht und Klemmstelle vertauscht

fester Klemmhalter verdreht und Klemmstelle vertauscht

0171b5a6-6ec9-46c4-b59a-959753c0ac40 c407a8d0-6e81-4cc9-a852-677f1c9143a0 0bc84bd1-ddd9-4f5d-940b-e7baec945d57

Anwendungsbeispiel

f2ae7b8b-c3a7-48b2-851b-92d86e132d4f

Verstellung

704a8a19-6d4d-4365-b0cf-c7e8c798d9d5

Strichskalierung am Stellrad zur Verstellung in 1/10 mm-Schritten

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
43,65
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,29 €
brutto 51,94 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,19 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,092 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen
Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.