JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 629 Bügelgriffe Kunststoff, mit Abdeckkappe

Produktbild

GN 629 Bügelgriffe, Kunststoff, mit Abdeckkappe Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt
ELESA original design
code: EMPC.
Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt
GN 629 Bügelgriffe, Kunststoff, mit Abdeckkappe Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt GN 629 Bügelgriffe, Kunststoff, mit Abdeckkappe Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt GN 629 Bügelgriffe, Kunststoff, mit Abdeckkappe Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt GN 629 Bügelgriffe, Kunststoff, mit Abdeckkappe Farbe der Abdeckkappe: DGN - grün, RAL 6017, matt GN 629 Bügelgriffe, Kunststoff, mit Abdeckkappe Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 629 Bügelgriffe, Kunststoff, mit Abdeckkappe Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt GN 629 Bügelgriffe, Kunststoff, mit Abdeckkappe Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen
GDA

Produktbeschreibung

Hinweis

Das Design der Bügelgriffe GN 629 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Ein typisches Einsatzgebiet für diese Bügelgriffe sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen.

Durch Anbringen der Abdeckkappe werden die beiden Befestigungsschrauben abgedeckt. Die Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher.

Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.

Ausführung

Griffkörper
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarzgrau, matt
    ähnlich RAL 7021

Abdeckkappe
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarzgrau, RAL 7021, mattDSGDSG
  • orange, RAL 2004, mattDORDOR
  • grau, RAL 7035, mattDGRDGR
  • gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
  • blau, RAL 5024, mattDBLDBL
  • rot, RAL 3000, mattDRTDRT
  • grün, RAL 6017, mattDGNDGN

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 629 Bügelgriffe, Kunststoff, mit Abdeckkappe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BMontage von der Bedienungsseite
Spalten ein-/ausblenden
l1
Nennmaß

Istmaß
dbh1h2h3l2l3mswt
117118,5 ±16,52854,52117,5159,5938106,5
117118,5 ±18,52854,52115,5159,59310138,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Bohrung d
Form

Farbe der Abdeckkappe
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,88
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,93 €
brutto 5,81 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,082 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen
Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.