Newsletter
09/2021
 
Normelemente. Ganter.
 
Sehr geehrter Leser,
 
werfen Sie einen Blick in die Oktober-Ausgabe des Ganter e-Newsletters und entdecken Sie interessante Neuigkeiten und Wissenswertes rund um unsere Normelemente.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Edelstahl-Verriegelungen GN 1150 in Hygienic Design
 
Edelstahl-Verriegelungen GN 1150 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen und erfüllen Hygieneanforderungen auf der Betätigungsseite (Fronthygiene) bzw. Betätigungs- und Riegelseite (Vollhygiene).
 
Mehrere Dichtungen schützen die Verriegelungsmechanik vor Schmutz. Gleichzeitig erleichtern die hohe Oberflächengüte (Ra < 0,8 µm) und die totraumfreie Befestigung die Reinigung.
 
Mehr Informationen zur Produktfamilie Hygienic Design finden Sie hier.
Edelstahl-Verriegelungen GN 1150 in Hygienic Design
 
 
 
NEUES DESIGN  Pneumatische Schnellspanner
 
Pneumatische Schnellspanner
Pneumatische Schnellspanner in neuer Bauweise entsprechen in Aufbau und Abmessungen handbetätigten Schnellspannern.
 
Aufgrund des Kniehebelprinzips bleibt der Spanner auch bei Druckluftausfall geschlossen.
 
Die neuen Schnellspanner sind mit einem im Kolben integrierten Dauermagneten ausgestattet, der in Verbindung mit dem Sensor GN 3380 eine Endlagenabfrage ermöglicht.
 
 
 
Messekalender
 
Gerne stellen wir Ihnen unsere Produktneuheiten auch persönlich an unseren Messeständen vor. Mehr Informationen zu unseren Messeauftritten im November finden Sie auf unserer Website.
 
Ihr kostenloses Ticket zu den Messen können Sie direkt per E-Mail unter info@ganternorm.com anfordern.
Messekalender
 
 
Service
 
Möchten Sie Ihr Newsletter-Abonnement beenden? Hier können Sie sich abmelden.
 
 
 
Impressum
 
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Triberger Straße 3, 78120 Furtwangen
Telefon +49 7723 6507-0, Telefax +49 7723 4659
www.ganternorm.com, info@ganternorm.com
 
Verantwortlich für den Inhalt ist Axel Weber.
 
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Sitz: Furtwangen
Registergericht: Freiburg, HRA 610300
UST.-IdNr.: DE 141912543
 
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Otto Ganter, Normteilefabrik Geschäftsführungs-GmbH
Sitz: Furtwangen
Registergericht: Freiburg, HRB 611562
Geschäftsführer: Stefan Ganter