Newsletter
09/2024
 
 
Sehr geehrter Leser,
 
in der neuesten Ausgabe unseres Newsletters möchten wir Sie über zwei spannende Neuheiten informieren.
 
Unsere Schwerlastscharniere sind jetzt auch in der Ausführung A4 erhältlich, was sie ideal für den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungen macht. Darüber hinaus präsentieren wir Ihnen unsere neuen Aufnahmebuchsen aus Edelstahl, die sich perfekt für die Verwendung mit Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen eignen.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Schwerlastscharniere GN 237.3
 
Schwerlastscharniere GN 237. 3 sind für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen ausgelegt und zeichnen sich durch eine kompakte Bauform aus. Die Scharnierstifte sind formschlüssig verpresst und erlauben somit den Einsatz der Scharniere bei starken Vibrationen und Erschütterungen.
 
Aufgrund der verwendeten Werkstoffe können die Schwerlastscharniere in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.
 
Mehr Informationen!
GN 237.3
 
 
 
NEU  Aufnahmebuchsen GN 1140
 
GN 1140
Aufnahmebuchsen GN 1140 sind auf Kugelsperrbolzen wie z. B. GN 113. 3 oder Steckbolzen GN 114. 2 abgestimmt. Sie werden eingesetzt, wenn nur dünne Wandstärken vorhanden sind oder die Aufnahme in einer Sackbohrung erfolgen soll. Darüber hinaus dienen sie als Verstärkung, wenn Steck- und Kugelsperrbolzen in Verbindung mit weichen und empfindlichen Materialien eingesetzt werden.
 
Mehr Erfahren!
 
 
 
Messekalender
 
Gerne stellen wir Ihnen unsere Produktneuheiten auch persönlich an unseren Messeständen vor.
Sie finden uns im November auf folgenden Messen:
 
FMB in Bad Salzuflen
05.11.24 - 07.11.24
Stand 20-G22
 
SPS in Nürnberg
12.11.24 - 14.11.24
Halle 4A, Stand 510
Messekalender
 
 
 
Service
 
Möchten Sie Ihr Newsletter-Abonnement beenden? Hier können Sie sich abmelden.
 
 
 
Impressum
 
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Triberger Straße 3, 78120 Furtwangen
Telefon +49 7723 6507-0, Telefax +49 7723 4659
www.ganternorm.com, info@ganternorm.com
 
Verantwortlich für den Inhalt ist Axel Weber.
 
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Sitz: Furtwangen
Registergericht: Freiburg, HRA 610300
UST.-IdNr.: DE 141912543
 
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Otto Ganter, Normteilefabrik Geschäftsführungs-GmbH
Sitz: Furtwangen
Registergericht: Freiburg, HRB 611562
Geschäftsführer: Stefan Ganter