Newsletter
05/2021
 
Normelemente. Ganter.
 
Sehr geehrter Leser,
 
bereits kleine Schwachstellen können komplette Produktionslinien kontaminieren. Aus diesem Grund hat Ganter seine Produktfamilie Hygienic Design um eine weitere Norm erweitert. Sämtliche Normelemente dieser Produktfamilie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Edelstahl-Schrauben GN 1582 in Hygienic Design
 
Edelstahl-Schrauben GN 1582 mit dünnem Schaft zur Verliersicherung erweitern die Produktfamilie Hygienic Design. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung von Bauteilen.
 
Durch den Dünnschaft können sie auf einfache Weise, z. B. in einer Abdeckung, „verliergesichert“ werden.
 
Weitere Informationen zu Hygienic Design finden Sie in der aktuellen Highlights-Broschüre.
GN 1582 Edelstahl-Schrauben, Hygienic Design, niedriger Kopf, mit dünnem Schaft zur Verliersicherung
 
 
 
NEU  Magnetstopfen GN 738.5 aus Edelstahl A4
 
 GN 738.5 Edelstahl-Magnetstopfen
Edelstahl-Magnetstopfen GN 738. 5 binden durch den eingesetzten Dauermagneten Eisenpartikel, die in der Flüssigkeit schweben. Durch den verwendeten Edelstahl A4 können sie in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.
 
Die Edelstahl-Magnetstopfen sind mit dem Außendurchmesser auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.
 
Erfahren Sie mehr. . . 
 
 
 
Anwendungsvideo  zu Anschlagschrauben GN 251.2
 
Anschlagschrauben GN 251. 2 mit Endlagenschalter haben einen gehärteten, abgerundeten Kopf, der als Festanschlag dient.
 
Gleichzeitig kann mit der Positionierung über den eingebauten Endschalter ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden.
 
Das Anwendungsvideo zeigt Ihnen, wie die Anschlagschrauben mit Endlagenschalter als Öffner oder Schließer eingesetzt werden können.
GN 251.2 Anschlagschrauben mit Endlagenschalter