Newsletter
10/2024
 
 
Sehr geehrter Leser,
 
Mit dem Fallen der letzten Blätter möchten wir Ihnen einige spannende Neuheiten in unseren Produktkategorien Rasten und Spannen vorstellen:
Neben unseren bewährten Rastbolzen mit Anlaufschräge bieten wir jetzt auch Federriegel mit dieser praktischen Funktion an.
Außerdem ergänzt der brandneue Schnellspanner GN 820.6 unser Sortiment und eröffnet Ihnen zusätzliche Möglichkeiten für Ihre Anwendungen.
 
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Federriegel mit Anlaufschräge
 
GN 724.x
Federriegel GN 724. 1, GN 724. 2 und GN 724. 3 verfügen über einen Raststift mit quadratischem Querschnitt und einer Rastfläche, der eine Anlaufschräge gegenüber liegt. Bei einer Bewegung in Richtung der Anlaufschräge überfährt der Raststift Nuten und Kanten, da dabei der Raststift durch die Anlaufschräge in die Führung bewegt wird. In Richtung der Rastfläche rastet der Raststift entsprechend automatisch ein. Durch Betätigung des Riegels kann die Rastung aufgehoben werden.
 
Mehr Erfahren!
 
 
 
NEU  Schnellspanner GN 820.6
 
Schnellspanner GN 820. 6 zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus.
 
Die Formen ML / MLC sind in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben.
 
 
Mehr Informationen!
GN 820.6
 
 
 
Ganter Services: 24h-Lieferung
 
Schnell und direkt! Dank eines straffen Logistikkonzepts ist Ganter in der Lage, Normelemente in kürzester Zeit zu liefern – weltweit.
 
Mehr Erfahren!
 
 
 
Service
 
Möchten Sie Ihr Newsletter-Abonnement beenden? Hier können Sie sich abmelden.
 
 
 
Impressum
 
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Triberger Straße 3, 78120 Furtwangen
Telefon +49 7723 6507-0, Telefax +49 7723 4659
www.ganternorm.com, info@ganternorm.com
 
Verantwortlich für den Inhalt ist Axel Weber.
 
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Sitz: Furtwangen
Registergericht: Freiburg, HRA 610300
UST.-IdNr.: DE 141912543
 
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Otto Ganter, Normteilefabrik Geschäftsführungs-GmbH
Sitz: Furtwangen
Registergericht: Freiburg, HRB 611562
Geschäftsführer: Stefan Ganter