Newsletter
10/2021
 
Normelemente. Ganter.
 
Sehr geehrter Leser,
 
auch in diesem Monat gibt es wieder Neues aus der ganzen Welt der Normelemente.
Erfahren Sie im heutigen Newsletter mehr über unsere Sortimentserweiterung um Niederzug- und Aufsitzspanner sowie den FDA-konformen Kantenschutz-Dichtprofilen.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Niederzugspanner und Aufsitzspanner
 
GN 9190; GN 9192
 
Mit den neuen Niederzugspannern GN 9190, GN 9190. 1 und GN 9190. 2 werden Werkstücke mit einer drehbaren Spannbacke gespannt.
Die Spannkraft wirkt dabei seitlich und von oben mit Niederzugseffekt auf das Werkstück und spannt dieses gegen Festanschläge sowie die Auflagefläche.
 
Im Gegensatz dazu wirkt bei den neuen Aufsitzspannern GN 9192 die Spannkraft von oben. Der Spannarm ist von Hand um 360° schwenkbar, wodurch das Werkstück einfach und schnell von oben eingelegt und entnommen werden kann.
 
Weitere Informationen zu den verschiedenen Ausführungen finden Sie im Internet unter Niederzugspanner bzw. Aufsitzspanner.
 
 
 
NEU  Kantenschutz-Dichtprofile GN 2190
 
Kantenschutz-Dichtprofile GN 2190 werden zur Abdichtung von Türen, Klappen und Luken eingesetzt.
 
Durch die Verwendung der FDA-konformen Werkstoffe sind die Profile in Anwendungen mit entsprechenden Anforderungen einsetzbar. Die Profile aus NBR eignen sich insbesondere für Einsatzbereiche, bei denen es zum Kontakt mit Ölen oder Fetten kommen kann.
 
Mehr Informationen sowie weitere Kantenschutz-Profile finden Sie hier.
GN 2190
 
 
 
Anwendungsvideo  zu Spanngriffe mit Rastbolzen
 
Spanngriffe mit Rastbolzen GN 7336. 7 werden eingesetzt, um Verstellelemente gleichzeitig zu positionieren, zu sichern und zu klemmen.
 
Durch axiales Bewegen des Griffes (Ziehen) wird der Raststift gegen die Federkraft aus der Rastposition gezogen, gleichzeitig bleibt der Sterngriff über einen Sechskant formschlüssig mit der Spannschraube verbunden, sodass damit auch geklemmt oder gelöst werden kann.
 
Das Anwendungsvideo zeigt Ihnen, wie die Spanngriffe mit Rastbolzen eingesetzt werden können.
Anwendungsvideo zu GN 7336.7
 
 
Service
 
Möchten Sie Ihr Newsletter-Abonnement beenden? Hier können Sie sich abmelden.
 
 
 
Impressum
 
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Triberger Straße 3, 78120 Furtwangen
Telefon +49 7723 6507-0, Telefax +49 7723 4659
www.ganternorm.com, info@ganternorm.com
 
Verantwortlich für den Inhalt ist Axel Weber.
 
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Sitz: Furtwangen
Registergericht: Freiburg, HRA 610300
UST.-IdNr.: DE 141912543
 
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Otto Ganter, Normteilefabrik Geschäftsführungs-GmbH
Sitz: Furtwangen
Registergericht: Freiburg, HRB 611562
Geschäftsführer: Stefan Ganter