Newsletter
11/2019
 
 
Sehr geehrter Leser,
 
Neuheiten in den Bereichen Gummipuffer und Rohrgriffe weiten unser Sortiment stetig aus und erfüllen die wachsenden Bedürfnisse auf dem Normelemente-Markt. Daher finden Sie anbei interessante Sortimentserweiterungen aus dem Hause Ganter.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Gummipuffer GN 356 und GN 456
 
 
Gummipuffer GN 356 in Stahl und GN 456 in Edelstahl lagern Aggregate wie z. B. Kompressoren und Pumpen elastisch.
 
Die taillierte Form dämpft im Vergleich zu zylindrischen Gummipuffern seitliche Kräfte besser ab.
 
Bestellbar sind die Gummipuffer je nach Form mit 2 Innengewinden, mit einem Innengewinde und einer Schraube oder mit 2 Schrauben.
 
Weitere Informationen finden Sie hier.
Gummipuffer GN 356 und GN 456
 
 
 
 
 
NEU  Edelstahl-Rohrgriffe GN 333.6 und GN 333.7
 
Edelstahl-Rohrgriffe GN 333.6 und GN 333.7
 
 
 
Bei den Edelstahl-Rohrgriffen GN 333. 6 und GN 333. 7 sind Grifffüße und Griffrohr miteinander verpresst.
 
Ein typisches Einsatzgebiet der Rohrgriffe sind doppelflügelige Schwenk- und Schiebetüren an Maschinen und Vorrichtungen.
 
Weitere Informationen finden Sie hier.
 
 
 
NEU  Direktimport der 3D CAD Modelle ins CAD System
 
 
Die neue PART2cad Funktion bietet die Möglichkeit, 3D CAD Modelle von Ganter ganz ohne Zwischenspeichern direkt ins jeweilige CAD System zu importieren. Dies beschleunigt den Downloadprozess von 3D CAD Daten und macht ihn deutlich einfacher und komfortabler.
 
Folgende Systeme werden für PART2cad unterstützt: Creo, Inventor, Solid Edge, Solidworks und Unigraphics NX.
 
Eine ausführliche Erklärung zu den CAD-Downloads bei Ganter finden Sie hier.
https://www.ganternorm.com/de/produkte/2.1-Spannen-Klemmen-Schalten-mit-Hebeln/Verstellbare-Klemmhebel-Spannhebel/GN-300-Verstellbare-Klemmhebel-Zink-Druckguss-Buchse-Stahl-brueniert
 
 
 
 
 
Ganter Services: 24h-Lieferung
 
Schnell und direkt! Dank eines straffen Logistikkonzepts ist Ganter in der Lage, Normelemente in kürzester Zeit zu liefern – weltweit.
 
Mehr erfahren