Newsletter
06/2023
 
 
Sehr geehrter Leser,
 
werfen Sie einen Blick in unseren Juni Newsletter und entdecken Sie interessante Neuigkeiten rund um unsere Normelemente. Heute präsentieren wir Ihnen unsere neuen Haltemagnete in Stab-, Scheiben- und Rechteckform.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Haltemagnete von besonderer Güte
 
Haltemagnete GN 50. 8 bilden in Kombination mit dem Edelstahlgehäuse ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.
 
Da das Edelstahlgehäuse dicht verschweißt ist, eignen sich die Haltemagnete für den Einsatz in korrosiven Umgebungen.
 
Durch die hohe Temperaturbeständigkeit bis 350 °C können die Magnete beispielsweise an Ofentüren eingesetzt werden.
 
Erfahren Sie mehr!
GN 50.8
 
 
 
NEU  Haltemagnete mit gummierter Haftfläche
 
GN 52.5 und GN 52.6 Combi Bild
Haltemagnete GN 52. 5 und unsere neuen GN 52. 6 bilden in Kombination mit dem Edelstahlgehäuse ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.
 
Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.
 
Lesen Sie mehr!
 
 
 
NEU  Haltemagnete mit perfektem Oberflächenschutz
 
Haltemagnete GN 57. 3 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.
 
Neben den Haltemagneten mit Gewindezapfen bietet Ganter mit dem Haltemagnet GN 57. 1 auch eine Version mit Innengewinde an.
 
Mehr Informationen
GN 57.1 und GN 57.3 Combi Bild