Newsletter
03/2022
 
Normelemente. Ganter.
 
Sehr geehrter Leser,
 
um den Marktanforderungen gerecht zu werden, erweitern wir permanent unser Produktprogramm und freuen uns, Ihnen monatlich die Highlights vorstellen zu können.
Mit dem heutigen Newsletter präsentieren wir Ihnen unsere Produktneuheiten in den Bereichen Steckbolzen und Laufrollen.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Edelstahl-Steckbolzen GN 124.3 mit Axialsicherung
 
Edelstahl-Steckbolzen GN 124. 3 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedenster Bauelemente eingesetzt.
 
Die Rastkugeln werden durch eine Druckfeder in ihrer Position gehalten, sind also nicht starr verriegelt.
 
An der Ösenscheibe kann ein Halteseil zur Verliersicherung angebracht werden.
 
Weitere Steckbolzen mit Axialsicherung finden Sie hier...
Edelstahl-Steckbolzen GN 124.3 mit Axialsicherung
 
 
 
NEU  Laufrollen GN 753.1 mit Kugellager
 
Laufrollen GN 753.1 mit Kugellager
Laufrollen GN 753. 1 eignen sich zum Führen, Lagern oder Tragen von kleineren bis mittleren Lasten.
 
Durch das Kugellager verringert sich die Reibung in der Laufrolle selbst und erhöht somit deren Lebensdauer.
 
Die Laufrollen sind wahlweise mit Bohrung, Innen- oder Außengewinde bestellbar.
 
Weitere Informationen und Anwendungsbeispiele finden Sie hier...
 
 
 
Ganter Katalog 18.0