Newsletter
05/2022
 
Normelemente. Ganter.
 
Sehr geehrter Leser,
 
im heutigen Newsletter präsentieren wir Ihnen die interessantesten Produktneuheiten für den Monat Mai. Unsere Highlights in diesem Monat sind Magnetische Messsysteme und stabile Scharniere aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Magnetische Messsysteme GN 7110
 
Magnetische Messsysteme GN 7110 bilden zusammen mit Magnetbändern GN 7110. 2 ein vollständiges System zur Längen- und Winkelmessung. Sie eignen sich für Anwendungen, die ein häufiges Verstellen erfordern, wie z. B. Zuschnitts- und Ablängvorrichtungen.
 
Die Magnetbänder GN 7110.2 dienen als Zubehör und werden mittels Klebestreifen auf allen geeigneten und sauberen Oberflächen befestigt.
 
Weitere Informationen finden Sie in unserem Webshop oder in unserem Anwendungsvideo.
Magnetische Messsysteme GN 7110
 
 
 
Sortimentserweiterung  Scharniere GN 237.1
 
Scharniere GN 237.1
Die neuen Varianten der Scharniere GN 237. 1 zeichnen sich durch eine kompakte und stabile Bauweise aus.
 
Durch zusätzliche Montagebohrungen der spitzgeschnittenen Scharniere wird die Krafteinleitung in die Umgebungskonstruktion verbessert.
 
Wenn vergrößerte Achsabstände der Befestigungsbohrungen erforderlich sind, können nun die horizontal verlängerten Scharniere eingesetzt werden.
 
Weitere Informationen finden Sie hier...
 
 
 
Messekalender
 
Gerne stellen wir Ihnen unsere Produktneuheiten auch persönlich an unseren Messeständen vor. Sie finden uns im Mai und Juni auf folgenden Messen:
 
Hannover Messe
30.05.2022 - 02.06.2022
Halle 6, Stand E14
 
IFAT in München
30.05.2022 - 03.06.2022
Halle C1, Stand 304
 
iaf in Münster
31.05.2022 - 02.06.2022
Halle Mitte, Stand M/122
 
INTERSCHUTZ in Hannover
20.06.2022 - 25.06.2022
Halle 12, Stand D45
Messekalender Mai / Juni