Newsletter
07/2021
 
Normelemente. Ganter.
 
Sehr geehrter Leser,
 
um Rüstzeiten an Vorrichtungen und Produktionslinien zu verringern, nimmt Ganter einen neuen Verschluss in sein Produktportfolio auf. Mit der Schnellverschluss-Kupplung GN 1050 können Bauelemente beispielsweise mit einer Maschine oder Vorrichtung schnell und sicher durch einfaches „An- und Abklicken“ verbunden werden.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Schnellverschluss-Kupplung GN 1050
 
Schnellverschluss-Kupplungen GN 1050
 
Schnellverschluss-Kupplungen GN 1050 werden häufig in der Veranstaltungstechnik zum schnellen, einfachen Auf- und Abbau von Bühnenequipment eingesetzt.
 
Der Normteilspezialist Ganter hat diese Vorzüge auch für industrielle Anwendungen erkannt und das bewährte Funktionsprinzip daran angepasst.
 
Dabei besteht der Schnellverschluss aus zwei Elementen: der Kupplung GN 1050 und dem extra darauf abgestimmten Zapfen GN 1050. 1. Darüber hinaus werden die Anbaumöglichkeiten durch den Flansch GN 1050. 2 erweitert.
 
Weitere Informationen finden Sie hier. . . 
 
 
 
Der neue Katalog 18.0 ist da...
 
Katalog 18.0
...sichern Sie sich gleich Ihr kostenloses Exemplar!
 
Der neue Ganter-Katalog 18.0 ist ein umfangreiches Kompendium für die Konstruktionsarbeit.
 
Jetzt finden sich auf über 2.200 Seiten mehr als 60.000 Normelemente – neben stark nachgefragten Klassikern auch viele Elemente für ganz spezifische Anwendungen.
 
Jetzt kostenlos anfordern
 
 
 
Messekalender
 
Für eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen im September und Oktober auf folgenden Messen gerne zur Verfügung.
 
FACHPACK in Nürnberg
28.09.21 - 30.09.21
Halle 1, Stand 1-244
 
Motek in Stuttgart
05.10.21 - 08.10.21
Halle 1, Stand 1416
Messekalender