Newsletter
02/2020
 
 
Sehr geehrter Leser,
 
im heutigen Newsletter entdecken Sie unsere Sortimentserweiterungen im Bereich der Edelstahl-Rastbolzen. Korrosionsbeständiger Edelstahl gewinnt in verschiedenen Bereichen immer mehr an Bedeutung, weshalb wir unterschiedlichste Normelemente in Edelstahl A4 anbieten.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Edelstahl-Rastbolzen GN 818 aus A4
 
Edelstahl-Rastbolzen GN 818 können durch ihre verwendeten Werkstoffe in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.
 
Die Rastbolzen sind mit oder ohne Rastsperre lieferbar.
Die Ausführung mit Rastsperre wird eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu muss der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes gedreht werden.
 
Weitere Informationen finden Sie hier. 
 
 
Edelstahl-Rastbolzen GN 818 in A4
 
 
 
Normelemente aus korrosionsbeständigem Edelstahl A4
 
Normelemente aus korrosionsbeständigem Edelstahl A4
 
Erhöhte Beständigkeit gegenüber aggressiven Umgebungsbedingungen wird in unterschiedlichen Branchen zu einem immer wichtigeren Anforderungsmerkmal. Somit gewinnt korrosionsbeständiger Edelstahl A4 immer mehr an Bedeutung, da der Werkstoff für Langlebigkeit, Wartungsfreiheit und damit für Investitionssicherheit steht.
 
Edelstahl A4 eignet sich für den Einsatz in korrosiven, z. B. chlor- und solehaltigen Atmosphären, sowie in Lebensmittel- und Medizinbereichen.
 
Hier finden Sie alle Edelstahl A4 Produkte.
 
 
 
Messekalender
 
Für eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen im März auf folgenden Messen gerne zur Verfügung.
 
all about automation in Friedrichshafen
04.03.20 - 05.03.20
Halle B2, Stand 212
 
Prolight + Sound in Frankfurt
31.03.20 - 03.04.20
Halle 12.0, Stand A63
 
analytica in München
31.03.20 - 03.04.20
Halle B2, Stand 328
Messestand Februar
 
 
 
Ganter Services: 24h-Lieferung
 
Schnell und direkt! Dank eines straffen Logistikkonzepts ist Ganter in der Lage, Normelemente in kürzester Zeit zu liefern – weltweit.
 
Mehr erfahren
 
 
 
Service
 
Möchten Sie Ihr Newsletter-Abonnement beenden? Hier können Sie sich abmelden.
 
 
 
Impressum
 
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Triberger Straße 3, 78120 Furtwangen
Telefon +49 7723 6507-0, Telefax +49 7723 4659
www.ganternorm.com, info@ganternorm.com
 
Verantwortlich für den Inhalt ist Axel Weber.
 
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Sitz: Furtwangen
Registergericht: Freiburg, HRA 610300
UST.-IdNr.: DE 141912543
 
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Otto Ganter, Normteilefabrik Geschäftsführungs-GmbH
Sitz: Furtwangen
Registergericht: Freiburg, HRB 611562
Geschäftsführer: Stefan Ganter