Newsletter
02/2022
 
 
Sehr geehrter Leser,
 
werfen Sie einen Blick in die Februar-Ausgabe des Ganter e-Newsletters und entdecken Sie interessante Neuigkeiten rund um unsere Normelemente.
Wir freuen uns, Ihnen im heutigen Newsletter weitere EHEDG zertifizierte Schrauben präsentieren zu können.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
EHEDG-Zertifizierung für Schrauben in Hygienic Design
 
Zu den bereits zertifizierten Edelstahl-Schrauben und Muttern GN 1580 sind nun auch Edelstahl-Schrauben GN 1581 mit niedrigem Kopf sowie GN 1582 mit dünnem Schaft zur Verliersicherung EHEDG zertifiziert.
 
Die hohe Oberflächengüte (Ra < 0,8 µm) sowie geschlossene Flächen wirken Schmutzansammlungen entgegen, erleichtern die Reinigung und sind somit optimal für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet.
 
Für weitere Informationen zu Hygienic Design klicken Sie hier...
EHEDG-Zertifizierung für Schrauben in Hygienic Design
 
 
 
NEU  Haftmagnete GN 53.2 / GN 53.3 / GN 53.4
 
Haftmagnete GN 53.2 / GN 53.3 / GN 53.4
Die neuen Haftmagnete mit eingesetzten Neodym-Magneten werden zum Halten von Vorlagen, Schablonen und Zeichnungen im technischen Umfeld verwendet.
 
Der Haftmagnet GN 53. 2 besitzt ein flaches Kunststoffgehäuse in Rechteckform mit zwei Magneten.
 
Die beiden runden Haftmagnete GN 53. 3 und GN 53. 4 sind mit einem ergonomischen Griffstück aus Kunststoff bzw. Stahl ausgestattet.
 
Alle Magnete im Ganter-Portfolio finden Sie hier...
 
 
 
Folgen Sie uns auf LinkedIn 
 
Auf LinkedIn informieren wir Sie regelmäßig über Produkte und deren Anwendung sowie über hilfreiche, technische Informationen.
Folgen Sie uns auf LinkedIn
 
 
Service
 
Möchten Sie Ihr Newsletter-Abonnement beenden? Hier können Sie sich abmelden.
 
 
 
Impressum
 
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Triberger Straße 3, 78120 Furtwangen
Telefon +49 7723 6507-0, Telefax +49 7723 4659
www.ganternorm.com, info@ganternorm.com
 
Verantwortlich für den Inhalt ist Axel Weber.
 
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Sitz: Furtwangen
Registergericht: Freiburg, HRA 610300
UST.-IdNr.: DE 141912543
 
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Otto Ganter, Normteilefabrik Geschäftsführungs-GmbH
Sitz: Furtwangen
Registergericht: Freiburg, HRB 611562
Geschäftsführer: Stefan Ganter