Newsletter
02/2021
 
 
Sehr geehrter Leser,
 
Unsichtbar und höchst beweglich – genau diese Anforderungen treffen auf die im Ganter Sortiment neu enthaltenen Mehrgelenkscharniere in Aluminium oder Edelstahl zu.
Erfahren Sie im heutigen Newsletter mehr über die innenliegenden Scharniere.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Mehrgelenkscharniere – in Aluminium oder Edelstahl
 
Mehrgelenkscharniere
 
Mehrgelenkscharniere, auch als innenliegende Scharniere geläufig, repräsentieren eine neue Scharnier-Variante für den Konstruktionsbereich. Innenliegend, platzsparend und vandalismussicher im Gehäuse verbaut, erlauben sie Öffnungswinkel an Klappen, Luken und Türen von bis zu 180°. Dadurch wird eine optimale Zugänglichkeit des Gehäuseinnenraums erreicht.
 
Die innenliegenden Mehrgelenkscharniere sind in Aluminium oder Edelstahl mit jeweils drei verschiedenen Öffnungswinkeln (90°, 120° und 180°) lieferbar.
Mit den passenden Distanz- und Gewindeplatten lassen sich die Mehrgelenkscharniere in drei Ebenen justieren.
 
Weitere Informationen finden Sie in der aktuellen Highlights Broschüre.
 
Haben Sie Fragen zu einer spezifischen Anwendung oder benötigen Sie eine Produktberatung? Vereinbaren Sie dazu ganz unkompliziert einen Termin mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner:
 
 
 
Ihr Ansprechpartner bei Ganter
 
Zentrale Furtwangen
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Telefon: 07723 / 6507 0
Telefax: 07723 / 4659
info@ganternorm.com
www.ganternorm.com