Newsletter
04/2023
 
 
Sehr geehrter Leser,
 
unser Sortiment wächst und wächst! Deshalb informieren wir Sie heute über Neuheiten aus unserem Produktprogramm und freuen uns Ihnen eine Erweiterung aus der Produktfamilie Hygienic Design sowie unsere neuen Spannriemen vorzustellen.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  T-Griffe GN 5064 in Hygienic Design
 
5064
T-Griffe GN 5064 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung, die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.
 
Mit T-Griffen lassen sich Bauteile heben, bewegen und schalten oder mittels Gewinde spannen. Durch die ergonomische Griffform können dabei große Bedienkräfte erzielt werden.
 
Erfahren Sie mehr über Hygienic Design!
 
 
 
NEU  Spannriemen GN 1110
 
Spannriemen GN 1110 werden in verschiedenen Bereichen zum Befestigen, Fixieren und Spannen von Bauteilen verwendet.
 
Durch den einfachen Verschluss, welcher mit einem Fingerdruck gelöst werden kann, bietet sich der Spannriemen perfekt zum Fixieren von Kabelsträngen an Maschinen oder von anderen Bauteilen an.
 
 
Erfahren Sie mehr!
1110
 
 
 
Messekalender
 
Gerne stellen wir Ihnen unsere Produktneuheiten auch persönlich an unseren Messeständen vor.
Sie finden uns im Mai auf folgenden Messen:
 
interpack in Düsseldorf
04.05.23 - 10.05.23
Halle 7a, Stand C05
 
components in Düsseldorf
04.05.23 - 10.05.23
Halle 18, Stand B20
Messe
 
 
Service
 
Möchten Sie Ihr Newsletter-Abonnement beenden? Hier können Sie sich abmelden.
 
 
 
Impressum
 
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Triberger Straße 3, 78120 Furtwangen
Telefon +49 7723 6507-0, Telefax +49 7723 4659
www.ganternorm.com, info@ganternorm.com
 
Verantwortlich für den Inhalt ist Axel Weber.
 
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Sitz: Furtwangen
Registergericht: Freiburg, HRA 610300
UST.-IdNr.: DE 141912543
 
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Otto Ganter, Normteilefabrik Geschäftsführungs-GmbH
Sitz: Furtwangen
Registergericht: Freiburg, HRB 611562
Geschäftsführer: Stefan Ganter