Newsletter
05/2023
 
 
Sehr geehrter Leser,
 
der Normelemente-Markt ist ständig in Bewegung und somit erweitert sich auch unser Sortiment. Daher informieren wir sie heute gerne über eine einzigartige Neuheit aus der Produktgruppe der Klemmhalter, sowie Erweiterungen in der Produktgruppe der Verriegelungen ohne Spannfunktion.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Kugelgelenk-Klemmhalter GN 487
 
Scanner, Kameras oder Beleuchtungen einfach einstellen und präzise justieren, dank unserem neuen Kugelgelenk-Klemmhalter GN 487.
 
Die stufenlose Drehung um den Kugelmittelpunkt ermöglicht ein positioniergenaues Einstellen innerhalb des Schwenkbereichs.
 
 
Erfahren Sie mehr!
Kugelgelenk-Klemmhalter GN 487
 
 
 
Sortimentserweiterung  Verriegelungen mit verlängertem Gehäuse
 
Verriegelungen mit verlängertem Gehäuse
Verriegelungen GN 515 mit verlängertem Gehäuse wurden um weitere Formen erweitert. Zu den bereits verfügbaren Verriegelungen mit Steckschlüssel, sind diese nun mit einem Bedienelement, beispielsweise einem Sterngriff, T-Griff oder Rändelgriff, ab Lager erhältlich.
 
Durch das verlängerte Gehäuse lassen sich die Verriegelungen, verfügbar in Zink-Druckguss oder Edelstahl, in Türen mit einer Stärke von bis zu 50 mm einbauen.
 
 
Weitere Verriegelungen finden Sie hier
 
 
 
Messekalender
 
Gerne stellen wir Ihnen unsere Produktneuheiten auch persönlich an unseren Messeständen vor.
Sie finden uns im Juni auf folgender Messe:
 
automatica in München
27.06.23 - 30.06.23
Halle A5, Stand 101
 
Messekalender
 
Ihr kostenloses Ticket zu den Messen können Sie direkt per E-Mail unter info@ganternorm.com anfordern.