Newsletter
06/2020
 
 
Sehr geehrter Leser,
 
Neuheiten in den Bereichen Stellschrauben und Rastbolzen weiten unser Sortiment stetig aus und erfüllen die wachsenden Bedürfnisse auf dem Normelemente-Markt.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Edelstahl-Stellschrauben und Lagerböcke
 
Edelstahl-Stellschrauben GN 827 werden in Kombination mit Lagerböcken GN 828 für Zustell- und Positionieraufgaben eingesetzt.
 
Die Stellschrauben erlauben in Verbindung mit den Lagerböcken besonders einfache Wechselvorgänge. Sie sind für verschiedene Montageeinrichtungen, an denen Vorrichtungen wiederkehrend gewechselt und positioniert werden müssen, optimal geeignet.
 
Weitere Informationen finden Sie hier.
Edehlstahl-Stellschrauben und Lagerblöcke
 
 
 
NEU  Rastbolzen zum Anschweißen und Anschrauben
 
Rastbolzen zum Anschweißen und Anschrauben
Bei den neuen Rastbolzen GN 722. 5 und GN 722. 6 mit Anschraubflansch, sowie GN 722. 4 zum Anschweißen, wird der Raststift über den Zugring betätigt. Dies erfolgt von Hand, alternativ auch mittels einer verlängerten Griffstange mit Haken.
 
Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch bei Verschmutzungen gewährleistet ist.
 
Die Rastbolzen sind in Edelstahl A4 und Stahl lieferbar.
 
 
 
Unser Außendienst kommt gerne wieder zu Ihnen!
 
Der persönliche Kontakt mit unseren Kunden liegt uns sehr am Herzen.
Deshalb besucht Sie unser Außendienst auf Wunsch auch gerne wieder vor Ort.
 
Haben Sie Fragen zu einer spezifischen Anwendung oder benötigen Sie eine Produktberatung?
Vereinbaren dazu ganz unkompliziert einen Termin mit ihrem persönlichen Ansprechpartner.
 
Ihren Ansprechpartner finden Sie hier. 
Außendienst Firma Ganter
 
 
 
Ganter Services: 24h-Lieferung
 
Schnell und direkt! Dank eines straffen Logistikkonzepts ist Ganter in der Lage, Normelemente in kürzester Zeit zu liefern – weltweit.
 
Mehr erfahren