Newsletter
03/2023
 
 
Sehr geehrter Leser,
 
im heutigen Newsletter präsentieren wir Ihnen die interessantesten Produktneuheiten für den Monat März. Unsere Highlights sind FDA-konforme Kantenschutz-Profile aus Silikon und Klemmverbinder aus Kunststoff.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  FDA-konforme Kantenschutz-Profile
 
Kantenschutz-Profile GN 2194 werden zum stirnseitigen Abschluss an Blechen und Platten eingesetzt. Sie schützen vor Verletzungen und Beschädigungen von Oberflächen durch scharfe Kanten.
 
Durch die Verwendung der FDA-konformen Werkstoffe sind die Profile in Anwendungen mit entsprechenden Anforderungen einsetzbar.
 
Erfahren Sie mehr!
2194
 
 
 
NEU  Klemmverbinder aus Kunststoff
 
Klemmverbinder
Denkt man an Klemmverbinder, hat man meist Exemplare aus Metall vor Augen. In der Regel bestehen diese tatsächlich aus Edelstahl-Feinguss oder Aluminium-Druckguss. Jedoch bietet Ganter ab sofort Klemmverbinder unterschiedlichster Konfiguration aus glasfaserverstärktem Polyamid. Die bis 100 °C temperaturbeständigen Verbinder sind dort angebracht, wo es um Korrosionsbeständigkeit geht, wo Gewicht gespart werden soll oder es auf die visuelle Wirkung ankommt.
 
Mehr Informationen
 
 
 
Messekalender
 
Gerne stellen wir Ihnen unsere Produktneuheiten auch persönlich an unseren Messeständen vor.
Sie finden uns im März und April auf folgenden Messen:
 
Solids in Dortmund
29.03.23 - 30.03.23
Halle B13, Stand 4
 
Hannover Messe
17.04.23 - 21.04.23
Halle 6, Stand E48
 
Prolight + Sound in Frankfurt
25.04.23 - 28.04.23
Halle 12.0, Stand E80
Messekalender
 
Ihr kostenloses Ticket zu den Messen können Sie direkt per E-Mail unter info@ganternorm.com anfordern.