Newsletter
07/2020
 
Normelemente. Ganter.
 
Sehr geehrter Leser,
 
wussten Sie, dass alle Normelemente von Ganter als 2D- oder 3D-CAD-Modelle von unserer Webseite heruntergeladen werden können? Ein paar Mausklicks und die Teile sind in Ihre Konstruktion integriert. Versuchen Sie es selbst, zum Beispiel mit den neuen Produkten, die im heutigen Newsletter hervorgehoben werden.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  GN 1581 Edelstahl-Schrauben in Hygienic Design
 
Edelstahl-Schrauben GN 1581 mit niedrigem Kopf erweitern die Produktfamilie Hygienic Design. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung von Bauteilen.
 
Die Schrauben sind mit einer mattierten oder polierten Oberfläche lieferbar. Je nach Einsatzbereich stehen zwei verschiedene Dichtungswerkstoffe (H-NBR und EPDM) zur Verfügung.
 
Erfahren Sie mehr. . . 
GN 1581 Edelstahl-Schrauben in Hygienic Design
 
 
 
NEU  GN 415 Seitendruckstücke
 
GN 415 Seitendruckstücke
Seitendruckstücke GN 415 sind kompakt aufgebaut und bieten maximale Flexibilität beim Spannen und Halten von Bauteilen. Diverse Druckstückformen sowie zwei unterschiedliche Federkräfte stehen zur Auswahl.
 
Je nach Einbaulage bieten die Seitendruckstücke einen Niederzugeffekt. Die Befestigung erfolgt über Bohrungen oder Langlöcher.
 
Weitere Druckstücke finden Sie hier. 
 
 
 
NEU  2D und 3D CAD Download-Video
 
Ganter bietet eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Normteilen und ist zudem bestrebt, Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Daher ist unser gesamtes Sortiment online verfügbar und kann in einer 3D-Vorschau angezeigt, oder in allen gängigen 2D- und 3D-CAD-Formaten heruntergeladen werden.
 
Schauen Sie sich einfach die Download-Möglichkeiten im Video an.
2D & 3D CAD Download
 
 
 
Ganter/starthilfe für Fach- und Hochschulen
 
Technik mit Zukunft: Damit ambitionierte technische Projekte Realität werden, unterstützt Ganter Fach- und Hochschulen mit Normelementen und Know-How.
 
Mehr erfahren