Newsletter
01/2021
 
 
Sehr geehrter Leser,
 
im ersten Newsletter des Jahres 2021 freuen wir uns, Ihnen weitere Neuheiten in den Produktgruppen der Bügelgriffe und Stellschrauben vorstellen zu können.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Bügelgriffe GN 564 mit TPU-Ummantelung
 
Bügelgriffe GN 564
 
Bügelgriffe GN 564 verfügen über eine elliptisch ausgeformte, stoßabsorbierende Ummantelung aus Polyurethan-Elastomer (TPU). Sie bieten dadurch eine haptisch angenehme und zugleich griffige Oberfläche, welche gerade bei häufigem Greifen sowie unter schweren Einsatzbedingungen, wie z. B. starken Verschmutzungen oder Kälte, ihre Vorteile ausspielt. Zusätzlich reduziert die Ummantelung die Verletzungsgefahr und beugt Beschädigungen anderer Bauteile und Oberflächen vor. Der Ummantelungswerkstoff ist abriebfest, isolierend und witterungsbeständig und lässt den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich zu.
 
Weitere Informationen finden Sie hier.
 
 
 
NEU  Mit Edelstahl-Stellschrauben top positioniert
 
Bei Produktionsmaschinen oder Vorrichtungen besteht häufig die Herausforderung, wiederkehrende Zustell- und Positioniervorgänge möglichst einfach und zuverlässig durchführen zu können. Genau für solch ein einfaches und sicheres Verstellen, sowie den schnellen Wechsel von Vorrichtungen oder Werkzeugen, bietet Ganter nun mit seinen Edelstahl-Stellschrauben GN 827 inklusive Verstellskala, den dazugehörigen Lagerböcken GN 828 sowie passenden Rändelmuttern GN 827. 1 drei neue, sich ergänzende Produkte an.
 
Weitere Informationen finden Sie hier.
 
Mit Edelstahl-Stellschrauben top positioniert
 
 
 
Ganter Services: 24h-Lieferung
 
Schnell und direkt! Dank eines straffen Logistikkonzepts ist Ganter in der Lage, Normelemente in kürzester Zeit zu liefern – weltweit.
 
Mehr erfahren