Newsletter
02/2023
 
Normelemente. Ganter.
 
Sehr geehrter Leser,
 
werfen Sie einen Blick in die Februar-Ausgabe des Ganter e-Newsletters und entdecken Sie interessante Neuigkeiten rund um unsere Normelemente.
Im heutigen Newsletter präsentieren wir Ihnen hochinteressante Gewindetragbolzen sowie Flügelmuttern in Hygienic Design.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Gewindetragbolzen GN 1135
 
Gewindetragbolzen GN 1135 sind schnell und einfach einsetzbare Tragelemente. Durch Drücken des Betätigungsknopfes wird die Verriegelung der Gewindesegmente aufgehoben und der Tragbolzen kann in das Aufnahmegewinde hinein bzw. aus ihm heraus bewegt werden. Das zeitaufwändige Ein- und Ausschrauben herkömmlicher Anschlagmittel, wie z. B. Ringschrauben, entfällt.
 
Erfahren Sie mehr!
Gewindetragbolzen GN 1135
 
 
 
NEU  Fügelmuttern GN 8341 in Hygienic Design
 
Flügelmuttern GN 8341 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Sie spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Durch die ergonomische Griffform lassen sich dabei große Spannkräfte erzielen. Aufgrund des verwendeten Werkstoffs können die Flügelmuttern darüber hinaus in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.
 
Mehr Informationen zu Hygienic Design
Flügelmuttern GN 8341 in Hygienic Design
 
 
 
Messekalender
 
Gerne stellen wir Ihnen unsere Produktneuheiten auch persönlich an unseren Messeständen vor.
Sie finden uns im März auf folgenden Messen:
 
Intec in Leipzig
07.03.23-10.03.23
Halle 2, Stand F29
 
all about automation in Friedrichshafen
07.03.23-08.03.23
Halle B2, Stand 317
 
Solids in Dortmund
29.03.23-30.03.23
Halle B13, Stand 4
Messekalender
 
Ihr kostenloses Ticket zu den Messen können Sie direkt per E-Mail unter info@ganternorm.com anfordern.