Newsletter
01/2020
 
 
Sehr geehrter Leser,
 
im ersten Newsletter des Jahres 2020 freuen wir uns, Ihnen weitere Neuheiten in den Produktgruppen der Drehmomentgriffe und Libellen vorstellen zu können. Diese bringen wir Ihnen auch gerne persönlich auf den bevorstehenden Messen FMB-Süd in Augsburg und EuroShop in Düsseldorf näher.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Drehmoment-Dreisterngriffe GN 3664
 
 
Drehmoment-Dreisterngriffe GN 3664 werden dann eingesetzt, wenn das per Handkraft einleitbare Drehmoment begrenzt werden soll.
 
Besonders hierbei ist, dass durch eine "Überrastung" ein maximal zulässiges Drehmoment nicht überschritten werden kann. Beim Linksdrehen wird ein zum Lösen nötiges Drehmoment übertragen.
 
Durch die Wahlmöglichkeit zwischen Buchse und Außengewinde findet diese Neuheit vielfältige Anwendung.
 
Drehmoment-Dreisterngriffe GN 3664
 
 
 
 
 
NEU  Längslibellen zum Anschrauben GN 2283
 
Längslibellen zum Anschrauben GN 2283
 
 
 
Längslibellen GN 2283 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.
 
Die Libellen sind in zwei verschiedenen Empfindlichkeiten, sowie je nach Form mit oder ohne Ausrichtnocke lieferbar.
 
Das eloxierte Aluminium-Gehäuse wird in naturfarben oder schwarz angeboten.
 
Weitere Informationen finden Sie hier.
 
 
 
 
Messekalender
 
 
Gerne stellen wir Ihnen unsere Produktneuheiten auch persönlich an unseren Messeständen vor. Sie finden uns im Februar auf folgenden Messen:
 
FMB-Süd in Augsburg
12.02.20 - 13.02.20
Halle 1, Stand D10
 
EuroShop in Düsseldorf
16.02.20 - 20.02.20
Halle 4, Stand C65
Messekalender
 
 
 
 
 
Ganter Services: Hausmessen
 
Holen Sie sich Normelemente Kompetenz ins Haus. Nutzen Sie die Gelegenheit, im Rahmen einer Hausmesse Qualität, Vielfalt und Beratungskompetenz von Ganter vor Ort kennenzulernen.
Natürlich unverbindlich und kostenlos!

 
Termin anfragen