Newsletter
08/2020
 
 
Sehr geehrter Leser,
 
auf dem Normelemente-Markt tut sich so einiges! Deshalb informieren wir Sie regelmäßig über Neuheiten aus unserem Produktprogramm - und freuen uns Ihnen heute unter anderem die neuen Edelstahl-Kugelsperrbolzen mit L-Griff sowie die Kantenschutz-Dichtprofil-Ecken vorzustellen.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Edelstahl-Kugelsperrbolzen mit L-Griff
 
Edelstahl-Kugelsperrbolzen GN 113. 11 und GN 113. 12 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt.
 
Die Kugelsperrbolzen GN 113.12 sind aus hochfestem, gehärtetem und verschleißfestem Edelstahl.
 
Wie gewohnt werden die beiden Kugeln im Bolzen über den Druckknopf im Griff entriegelt.
GN 113.11
 
 
 
NEU  Kantenschutz-Dichtprofil-Ecken GN 2181
 
GN 2181 Kantenschutz-Dichtprofil-Ecken
Kantenschutz-Dichtprofil-Ecken GN 2181 ermöglichen es, rechtwinklige Dichtungsverläufe schnell, einfach und unkompliziert abzudichten. Der Eckstoß ist per Vulkanisation dicht und dauerhaft verbunden.
 
Die Schenkellänge l kann gekürzt oder mit entsprechendem Profil der GN 2180 verlängert werden. Mit einem Übermaß von ca. 1% der Gesamtlänge „gestaucht“ montiert, liegen die Stöße geschlossen an und müssen nicht verklebt werden.
 
 
 
NEU  Anwendungsvideo Klemmelement "Spannrund"
 
Mit dem Klemmelement "Spannrund" GN 928 können runde Werkstücke von 6 bis 125 mm schnell, präzise und wirtschaftlich gespannt werden.
 
Sehen Sie sich unser neues Anwendungsvideo an, um zu sehen, wo und wie diese Klemmelemente verwendet werden können.
Anwendungsvideo Spannrund
 
 
 
Ganter Services: 24h-Lieferung
 
Schnell und direkt! Dank eines straffen Logistikkonzepts ist Ganter in der Lage, Normelemente in kürzester Zeit zu liefern – weltweit.
 
Mehr erfahren