Newsletter
08/2022
 
Normelemente. Ganter.
 
Sehr geehrter Leser,
 
auf dem Normelemente-Markt tut sich so einiges! Deshalb informieren wir Sie regelmäßig über Neuheiten aus unserem Produktprogramm - und freuen uns Ihnen heute unter anderem die neuen Verriegelungen mit verlängertem Gehäuse sowie die Kantenschutz-Dichtprofile aus Silikon vorzustellen.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Verriegelungen mit verlängertem Gehäuse GN 515
 
Verriegelungen GN 515 sind bis auf die verlängerten Gehäuse identisch zu Standard-Verriegelungen GN 115. Durch das verlängerte Gehäuse lassen sich die Verriegelungen z. B. in Türen mit einer Stärke bis max. 50 mm einbauen.
 
Die Verriegelungen sind in Zink-Druckguss und Edelstahl bestellbar.
 
Je nach Ausführung erfolgt die Betätigung mit einem Steckschlüssel oder über ein abschließbares Bedienelement.
 
Weitere Verriegelungen finden Sie hier
Verriegelungen GN 515
 
 
 
NEU  Kantenschutz-Dichtprofile GN 2190 aus Silikon (MVQ)
 
Kantenschutz-Dichtprofile GN 2190
 
Kantenschutz-Dichtprofile GN 2190 werden zur Abdichtung von Türen, Klappen und Luken eingesetzt.
 
Durch die Verwendung der FDA-konformen Werkstoffe sind die Profile in Anwendungen mit entsprechenden Anforderungen einsetzbar. Neben der Zulassung nach FDA 21 CFR 177.2600 erfüllt die Variante aus Silikon die Richtlinien der 3-A Sanitary Standard Inc. und DIN ISO 10993.
 
Weitere Informationen finden Sie hier
 
 
 
Messekalender
 
Gerne stellen wir Ihnen unsere Produktneuheiten auch persönlich an unseren Messeständen vor. Sie finden uns im September auf folgenden Messen:
 
AMB in Stuttgart
13.09.2022 - 17.09.2022
Halle 3, Stand 71
 
InnoTrans in Berlin
20.09.2022 - 23.09.2022
Halle 1.1, Stand 632
 
FACHPACK in Nürnberg
27.09.2022 - 29.09.2022
Halle 1, Stand 1-241
Messekalender September 2022