Schon geraume Zeit bietet Ganter eine umfangreiche Range an Zubehörteilen, die für den Aufbau von Maschinen, Anlagen oder Arbeitsplätzen mit Standard-Profilsystemen notwendig sind. Nun kommen auch die Aluminiumprofile selbst mit der zugehörigen Verbindungstechnik hinzu.
Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel GN 474.3 werden verwendet, um Mess- oder Prüfaufbauten fein zu justieren. Über die Grobskalierung am Umfang des Stellrads lässt sich der Parallel-Klemmhalter in 0,1 mm-Schritten verstellen.