JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 938.1 Nutensteine für Scharniere GN 938 und Halter für Flächenelemente GN 939

Produktbild

GN 938.1 Nutensteine, für Scharniere GN 938 und Halter für Flächenelemente GN 939 Größe: ZD-6
Größe: ZD-6
GN 938.1 Nutensteine, für Scharniere GN 938 und Halter für Flächenelemente GN 939 Größe: ZD-6 GN 938.1 Nutensteine, für Scharniere GN 938 und Halter für Flächenelemente GN 939 Größe: ZD-8
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Nutensteine GN 938.1 werden als Zubehör für Scharniere GN 938 und Halter für Flächenelemente GN 939 angeboten.

Beim Befestigen der Scharniere oder der Halter an Aluminium-Profilsystemen zentrieren und positionieren die Nutensteine diese lagerichtig. Je nach Einbaulage der Nutensteine ist die Befestigung in unterschiedlichen Nutbreiten möglich.

Ausführung

Zink-DruckgussZD
blank


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 938.1 Nutensteine, für Scharniere GN 938 und Halter für Flächenelemente GN 939 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
b1
Nutbreite
b2
Nutbreite
b3
Nutbreite
d
für Schraube
h1h2Länge l passend für
Scharniere

Halter
6810M 63,81,912GN 938-ZD-92-60-*-
810--4,42,512GN 938-ZD-122-90-*GN 939-ZD-60-*

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Nutbreite b1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,08 €
brutto 0,50 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen
Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.