JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2194 Kantenschutz-Profile Werkstoff MVQ (Silikon), FDA-konform

Produktbild

GN 2194 Kantenschutz-Profile, Werkstoff MVQ (Silikon), FDA-konform
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Kantenschutz-Profile GN 2194 werden zum stirnseitigen Abschluss an Blechen und Platten eingesetzt. Sie schützen vor Verletzungen und Beschädigungen von Oberflächen durch scharfe Kanten. Zudem wird durch den Kantenabschluss eine optische Zierwirkung erreicht und eine ggf. nötige Nachbearbeitung von gescherten oder lasergeschnittenen Blechkanten kann auf das absolute Minimum reduziert werden.

Durch die Verwendung der FDA-konformen Werkstoffe sind die Profile in Anwendungen mit entsprechenden Anforderungen einsetzbar. Neben der Zulassung nach FDA 21 CFR 177.2600 erfüllt die Variante aus Silikon die Richtlinien der 3-A Sanitary Standard Inc. und DIN ISO 10993.

Um einen dauerhaften Sitz der Profile zu gewährleisten und um die Montage zu erleichtern wird empfohlen, die angegebenen Richtwerte für die Verlegeradien (r1...r3) einzuhalten. Die Montage erfolgt von Hand, alternativ mit einem Schonhammer. Die eingebettete Klemmeinlage schützt vor selbstständigem Lösen. Klebstoffe oder andere Befestigungsmittel werden nicht benötigt.

Ausführung

Profil
Silikon-KautschukMVQ

  • FDA-konform
  • blau, RAL 5010BLBL
  • Härte 60±5 Shore A
  • temperaturbeständig -50 °C bis 200 °C

Klemmeinlage
Edelstahl-Polyester-Klemmband
nichtrostend, 1.4301


RoHS

Auf Anfrage

andere Farben

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2194 Kantenschutz-Profile, Werkstoff MVQ (Silikon), FDA-konform Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
h1Länge l
in Meter
a
Klemmbereich
bh2r1r2r3
9,5201 - 26,58152520
14201 - 410,512254530

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

h1
Farbe
BL
Länge l (in Meter)

Anwendungsbeispiele

Zeichnung Anwendung Kantenschutz Zeichnung Anwendung Kantenschutz 2
Kabel-/Steckerdurchführung Kabeldurchführung
Werkzeugablage Förderband

Anwendungsbeispiele
Kantenschutz-Profile bzw. Kantenschutz-Dichtprofile können aufgrund ihrer Verwendungsmöglichkeit in unterschiedlichsten Anwendungsfällen eingesetzt werden, bei denen bereits andere Ganter-Produkte Verwendung finden. Gerade in Verbindung mit der Produktgruppe 3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen und Produktgruppe 2.4 Spannen mit Spannmechanik ergibt sich eine Vielzahl an Produkt-Kombinationen um eine gewünschte Konstruktion umzusetzen.

Konstruktionsbeispiel

MD2180_AN-5011-2

Konstruktionsbeispiel
Die abgebildete Konstruktion zeigt eine Standardanwendung von Kantenschutz-Profilen und Kantenschutz-Dichtprofilen. Die Kantenschutz-Dichtprofile sind an der Tür und am feststehenden Rahmen angebracht. Der hinter der Tür liegende Druchbruch ist an den Schnittkanten zum Schutz mit einem Kantenschutz-Profil verkleidet.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
223,49
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 42,46 €
brutto 265,95 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 1,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.