JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 3975 Schneckengetriebe Gehäuse Aluminium

Produktbild

GN 3975 Schneckengetriebe, Gehäuse Aluminium

Produktbeschreibung

Hinweis

Schneckengetriebe GN 3975 können bei sehr kompakten Abmessungen hohe Drehmomente übertragen. Sie bilden eine einsatzbereite Funktionseinheit und können in vielfältigen Anwendungen wie z. B. Neigungsverstellungen oder Umlenkungen eingesetzt werden.

Durch die zahlreichen Befestigungsbohrungen wird eine einfache Montage in beliebiger Lage ermöglicht. Die Winkellagen der Passfedern sind beliebig angeordnet.

Je nach Übersetzungsverhältnis wirkt zwischen Schnecke und Schneckenrad keine statische Selbsthemmung, sodass sich das Schneckenrad aus dem Ruhezustand auch durch ein Drehmoment von der Abtriebsseite verdrehen lässt.

Ausführung

Gehäuse

  • Aluminium
  • gekapselt gegen Staubeintritt
  • eloxiert, naturfarbenAN

Schnecke Stahl


Schneckenrad Messing


Kugellager

  • Stahl
  • abgedichtet (Dichtscheiben 2RS)

Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 3975 Schneckengetriebe, Gehäuse Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AAbtrieb einseitig
Spalten ein-/ausblenden
m1d1 j6Übersetzung ib1b2b3 JS9d2 H7d3d4d5hl1l2l3l4t1t2t3t4m10
201213151823304065354412302027,41,56016123213,81,618,326
Spalten ein-/ausblenden
m1d6*d7d8*m2m3m4m5m6m7m8m9
20M 44,2M 5265017,51,5312642,522,5
* nutzbare Gewindetiefe: min. 1,6 x d6 / d8

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
m1
Form

Durchmesser d1
Übersetzung i
Oberfläche

Mechanische Eigenschaften

Verdrehspiel an der Abtriebswelle

1° ± 0,5°

Drehrichtung Welle

beliebig

Ausführung Schneckenradsatz

linkssteigend

Lebensdauer (Richtwert)

1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl von 500 min-1,
bei einer Einschaltdauer von 20% bei 5 Minuten
(1 Minute Betrieb + 4 Minuten Pause) und Umgebungstemperatur von 20 °C

Spalten ein-/ausblenden
m1Über-
setzung
max.
Antriebsdrehmoment
in Nm*
bei
100 min-1



bei
500 min-1



bei
1000 min-1
max.
Abtriebsdrehmoment
in Nm*
bei
100 min-1



bei
500 min-1



bei
1000 min-1
20132.11.81.5151311
20151.51.3112108
20181.10.90.71197
20230.90.70.51086
20300.60.50.48.575.5
20400.350.310.265.54.84
20650.240.20.164.53.83
Spalten ein-/ausblenden
m1Über-
setzung
Antriebsseite
max.
Radialkraft
in N**

max.
Axialkraft
in N***
Abtriebsseite
max .
Radialkraft
in N**

max.
Axialkraft
in N***
Wirkungs-
grad in %
Selbst-
hemmung
statisch
201320020050050056-
201525025050050052-
201825025050050055-
202325025050050050-
203035035050050045-
204040040050050039x
206550050050050029x

*Drehzahl Antriebsseite, **bei Axialkraft = 0, ***bei Radialkraft = 0

Montagehinweis

Bei der Montage dürfen keine Kräfte auf das Gehäuse wirken bzw. in die Lager eingeleitet werden. Empfohlen wird z. B. die Verwendung der Gewindebohrungen d8 in der Welle.

Zum Ausgleich von fertigungsbedingten Wellenversätzen und Lauftoleranzen, sowie zum Dämpfen von Schwingungen und Stößen, wird die Verwendung einer entsprechenden Kupplung empfohlen.

Anwendungsbeispiele

MD3975_AN-45720-0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
213,10
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 40,49 €
brutto 253,59 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,422 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.